Lista de produtos Blocos de função de interação remota

Filtro

1 resultados

Function block - RESY+ - 2400295

Resy+ includes function block libraries. The control technology from Phoenix Contact supplements remote control protocols, such as IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, and ODP (Open Data Port). Resy+ is used in water management, the gas sector, and the energy industry, for example. The function blocks can be downloaded.

1 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar