Lista de produtos Sistemas de registo de dados

Filtro

3 resultados

Data logger - PSK RTU 50 - 2400018

Data logger with integrated GSM/GPRS modem, 2 analog and 4 digital inputs, 4 digital outputs, 1 serial interface, and 1 Ethernet interface

novo

Program / configuration memory - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Program memory (SD card) with license key and EMLOG application program, for use with an ILC 191 ME/AN Inline controller. The application program is used to read from measuring devices via pulses, analog values, Modbus/RTU. The web-based interface can be used to configure the channels/devices and the connection to a higher-level system.

3 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar