Lista de produtos Adaptador de calha metálica e montagem direta para blocos de distribuição push-in

Filtro

7 resultados

DIN rail adapter - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN rail adapter, width: 28.6 mm, height: 11 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN rail adapter, width: 10.3 mm, height: 12 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN rail adapter, with end stop function, width: 10.3 mm, height: 12 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

novo

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN rail adapter, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray, mounting type: NS 15

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN rail adapter, with end stop function, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray, mounting type: NS 15

novo

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, with screw-on fixing, length: 28.6 mm, width: 8.6 mm, height: 21.7 mm, color: gray

Flange cover - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Flange cover, with screw-on fixing, length: 19.9 mm, width: 2.2 mm, height: 17.7 mm, color: gray

7 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar