Ir para a vista geral de notícias

Conector SACC blindado com sistema de ligação rápida

15.03.2016

Conector M12 SACC  

Conector M12 blindado para dados e sinais com ligação rápida

Os conectores M12 blindados com sistema de ligação rápida IDC da Phoenix Contact permitem, graças a uma preparação simples do cabo e a um manuseamento fácil do conector, uma montagem rápida.

O conector é composto por apenas dois componentes. Nos cabos blindados só são descarnados o revestimento exterior e a malha de blindagem, os fios permanecem inalterados. O conector proporciona um amplo intervalo de ligação de 0,14 mm² a 0,75 mm². Além disso, foi também ampliado o diâmetro exterior de cabo máximo para 9,7 mm. É assim possível montar em campo quase todos os cabos de sinais e dados existentes. As cores dos fios individuais são padronizadas de acordo com o tipo de cabo e têm de ser alocadas na área de ligação. Estas cores encontram-se novamente como codificação de cor e também numérica na área de ligação. Para a transmissão de sinais e dados até 10 GBit/s estão disponíveis todas as codificações convencionais como A, B, D e X.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar