Ir para a vista geral de notícias

Novo borne de passagem de corrente elevada para até 150 A

15.07.2018

Borne de passagem de corrente elevada para até 150 A  

Borne de passagem de corrente elevada para até 150 A

O novo borne de passagem UW50 de corrente elevada com ligação de parafuso da Phoenix Contact é especialmente adequado para secções transversais de condutor de 16 mm² a 50 mm².

Os bornes de passagem com um polo ligáveis em série podem transmitir de forma segura e fiável correntes de até 150 A e tensões de até 1.000 V (600 V UL). O UW50 pode ser montado sem ferramentas em recortes de invólucro apropriados e é adequado para espessuras de parede de um a quatro milímetros. Estão disponíveis versões com saída de condutor horizontal ou vertical para diferentes aplicações. As variantes de encapsulamento especiais garantem uma estanqueidade fiável mesmo com massas de encapsulamento de baixa viscosidade.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar