Ir para a vista geral de notícias

Microbornes economizadores de espaço com ligação push-in

11.07.2017

Microbornes MP 1,5  

Microbornes economizadores de espaço com ligação push-in

Para eletrificar confortavelmente em espaços estreitos e efetuar montagens com vários formatos, a Phoenix Contact disponibiliza os novos microbornes MP 1,5 com tecnologia de ligação push-in para a calha metálica de pequena dimensão NS 15.

É assim tomada em consideração a crescente miniaturização na construção de máquinas, instalações de distribuição elétrica e construção de quadros de distribuição. A capacidade de ligação situa-se entre 0,14 mm² e 1,5 mm². Especialmente para a tecnologia para edifícios, estão disponíveis os blocos de distribuição de potencial MPI compactos sem calha metálica, desenvolvidos em conformidade com a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Os microbornes oferecem possibilidade de teste em cada ponto de ligação através das aberturas de teste. Além disso, pode rotular cada ponto de ligação com faixas de identificação adesivas para proporcionar clareza à sua eletrificação.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760