Ir para a vista geral de notícias

Fichas Industriais para aplicações no exterior

10.10.2016

Fichas industriais

A Phoenix Contact renovou a gama de fichas industriais, cuja robustez e longevidade são ideais para aplicações tais como ferrovia, industria química ou instalações em off-shore. Estes novos invólucros são feitos de uma liga de alumínio resistente à corrosão mesmo em ambientes de água salgada.

Esta solução de invólucros dispensa a necessidade para a tradicional base de apoio. Assim, a ligação torna-se mais compacta e de baixo perfil. Providencia amplo espaço para a electrificação e reduz o custo da solução final. Estes invólucros para exterior estão disponíveis quer em perfil alto ou baixo, quer nos tamanhos B6, B10, B16 e B24.

A junta de selagem Viton, resistente ao UV, garante a estanquicidade da solução com índice de proteção IP68/IP69K. O aperto por parafuso com cabeça sextavada permite uma solução mecanicamente robusta e só pode ser operada por pessoal qualificado.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar