Ir para a vista geral de notícias

O sistema de instalação flexível permite uma ligação mais rápida da potência no campo

23.02.2017

Sistema de instalação QPD  

Sistema de instalação QPD simples

Num ambiente desfavorável, também tem de distribuir a energia de forma segura perante condições ambientais complicadas. Neste caso, o sistema de instalação QPD da Phoenix Contact é utilizado como solução robusta para distribuição de energia.

A instalação é simples, rápida, flexível. A sua economia de tempo no local chega aos 80 por cento. Graças à ligação IDC cómoda, pode ligar cabos até 5 x 6,0 mm² sem recorrer a ferramenta especial. Transmita tensões até 690 V e correntes até 40 A sem dificuldades. Graças ao grau de proteção IP68/IP69K, o sistema de instalação também garante a ligação estável e segura necessária em ambientes desfavoráveis. A família de produtos do sistema de instalação QPD abrange conectores, conectores de cabo, distribuidores H e T e passa-painéis. Desta forma, pode implementar a sua instalação individual até ao local onde esta é necessária.


Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager