Ir para a vista geral de notícias

Plataforma de software modular PLCnext Engineer

07.02.2019

PLCnext Engineer  

O PLCnext Engineer reúne todas as funções de engenharia numa única interface

Com o PLCnext Engineer, a Phoenix Contact disponibiliza uma plataforma de engenharia gratuita para todas as tarefas relacionadas com a configuração, programação, diagnóstico e visualização de aplicações de automação.

A profunda integração das secções individuais concede vantagens decisivas ao utilizador. A estrutura do software proporciona uma orientação intuitiva do utilizador graças à interface de utilizador reduzida e clara. A interface do utilizador do PLCnext Engineer distingue-se pela introdução de menus sensíveis ao contexto e interfaces ordenadas e estruturadas de modo claro. O utilizador vê apenas as funções e ações necessárias para desempenhar a tarefa corrente. O software permite a integração de funções adicionais como componentes de segurança ou de visualização como suplementos. É assim possível gerar rapidamente uma versão personalizada do PLCnext Engineer. O utilizador paga apenas pelos suplementos de funções de que realmente necessita para a sua solução de automação.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações