Ir para a vista geral de notícias

Software PLC para tarefas de controlo simples

12.10.2015

Caixa de software do software PLC  

Com o software PLC, o PC com Windows torna-se controlador

O software PLC PC WORX SRT da Phoenix Contact oferece-lhe a possibilidade de transformar qualquer PC com Windows num PLC.

A nova versão PC WORX SRT V.1.10 destaca-se graças a uma instalação simples e à sua ainda maior flexibilidade. Após a instalação do software PLC, o PC pode executar ordens de comando e comunicar com as respectivas estações I/O através de protocolos como PROFINET, ModBus/TCP e TCP/IP. Mesmo a ligação em série de vários dispositivos finais através de RS 232, RS 485/422 é possível com a nova versão. O servidor web integrado permite uma visualização a baixo custo dos dados de controlo. A nova versão do software utiliza HTML 5 para a criação das páginas web. Com isso o utilizador pode apresentar as suas visualizações também em dispositivos finais móveis. O software PLC é uma solução económica para tarefas de automação simples como registro de dados ou a execução automática de pequenas tarefas de comutação. Na sua base estão a comunicação flexível I/O e a possibilidade de combinar funções de controlo, visualização e programação assim como aplicações adicionais do Windows apenas num dispositivo.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar