Ir para a vista geral de notícias

Módulos de buffer isentos de manutenção ultrapassam falhas de alguns segundos

01.09.2017

Módulo de buffer QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER para falhas de alguns segundos

Contorne falhas de alguns segundos com os novos módulos de buffer da gama de produtos QUINT para calha metálica.

O módulo QUINT BUFFER reúne no mesmo invólucro uma unidade de comutação eletrónica e um acumulador de energia com base em condensadores isento de manutenção. O módulo de buffer como variante de 20 e 40 A é isento de manutenção graças aos condensadores de eletrólito. Devido ao formato compacto, o QUINT BUFFER permite economizar espaço no quadro de distribuição. Graças à vasta sinalização e ao amplo intervalo de temperatura de -40 a +70 °C, os módulos de buffer podem ser utilizados de forma flexível. Também pode utilizá-los em conjunto com fontes de alimentação em áreas de baixa potência graças ao arranque suave. Em conjunto com a fonte de alimentação QUINT POWER, a reserva de potência dinâmica da SFB Technology possibilita uma ativação rápida de disjuntores padrão com uma corrente de até seis vezes a corrente nominal durante 12 ms no funcionamento ligado à rede elétrica.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar