Ir para a vista geral de notícias

Invólucros eletrónicos modulares da série ICS

15.04.2018

Invólucros eletrónicos modulares da série ICS  

Invólucros eletrónicos modulares da série ICS

A Phoenix Contact apresenta novos invólucros eletrónicos modulares especialmente para os dispositivos IoT do futuro.

Os invólucros eletrónicos ICS (Industrial Case System) estão disponíveis em vários tamanhos e com ligações de dispositivo padronizadas como RJ45, USB, D-SUB ou conectores de antena. A série de dispositivos oferece a base para aplicações de Industrie 4.0, da eletrónica de potência e de automação de processos como sistemas de comunicação, interfaces e gateways, módulos de relé ou tecnologia de segurança. Graças ao sistema modular extremamente flexível, os invólucros podem ser adaptados aos requisitos da sua aplicação. Entre as opções de personalização adicionais contam-se conectores de bus para calha DIN opcionais, tampas de inscrição e diferentes variantes de cor.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar