Ir para a vista geral de notícias

Borne de placa de circuitos impressos de corrente elevada para a eletrónica de potência

15.03.2016

Borne de placa de circuitos impressos de corrente elevada para a eletrónica de potência até 232 A  

Borne de placa de circuitos impressos de corrente elevada para a eletrónica de potência até 232 A

Os novos bornes de placa de circuitos impressos MKDSP 95 da Phoenix Contact permitem agora transmitir até 232 A diretamente para a placa de circuitos impressos.

O borne aceita condutores com uma secção transversal de até 95 mm² com uma tensão de até 1000 V. A variante menor MKDSP 50, com secções transversais até 50 mm², permite transferir 150 A. Para uma ligação simples e segura, são utilizadas chaves de parafusos Torx convencionais em ambos os bornes. Os bornes de placa de circuitos impressos com um a cinco polos podem ser soldados por onda e oferecem uma ligação de teste integrada. A Phoenix Contact amplia a gama de produtos na área dos bornes de placa de circuitos impressos para correntes elevadas com o MKDSP 50 e o MKDSP 95.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar