Ir para a vista geral de notícias

Invólucro de conector com sentido de saída de cabo lateral e reto

15.03.2016

Conectores industriais HEAVYCON EVO  

Invólucro TWIN com duas saídas de cabo flexíveis

A Phoenix Contact ampliou agora a gama de produtos de conectores industriais HEAVYCON EVO com três invólucros TWIN.

Os novos invólucros estão disponíveis nos tamanhos B10 a B24 para bloqueio duplo com duas entradas de cabo assinaladas de maneira distinta. Os bucins roscados para cabos adequados com bloqueio de baioneta nos tamanhos M20 a M40 permitem um sentido de saída de cabos tanto lateral quanto reto com um invólucro. Especialmente para insertos de contacto modulares em que é necessário passar diferentes cabos para sinais, dados, energia e pneumática num invólucro de conector, o invólucro TWIN constitui uma alternativa às mangueiras de proteção ou invólucros especiais com entradas de cabo individuais. Com um número comparativamente inferior de peças individuais, este sistema proporciona uma elevada flexibilidade a nível de entradas de cabos e de sentidos de saída de cabos. Além disso, os sentidos de saída de cabos ainda podem ser adaptados posteriormente no local. O material dos invólucros é indicado para condições de utilização extremas na indústria. Os invólucros cumprem os requisitos de acordo com o grau de protecção IP65/66.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações