Ir para a vista geral de notícias

Automação sem limites com PLCnext Control

29.11.2017

Controlador aberto PLCnext Control baseado na PLCnext Technology  

O PLCnext Control é o primeiro controlador da plataforma aberta PLCnext Technology

PLCnext Control é o primeiro produto da plataforma de controlo aberta da Phoenix Contact baseada na PLCnext Technology.

O controlador combina a robustez e a segurança de um controlador lógico programável com a abertura e a flexibilidade do domínio dos dispositivos inteligentes. Com a PLCnext Technology, a Phoenix Contact dá resposta aos requisitos do mundo da IoT e simplifica as soluções de controlo existentes. É agora possível implementar projetos de automação sem as limitações dos sistemas proprietários. Como complemento à programação de CLP clássica conforme IEC 61131, a PLCnext Technology possibilita a programação dos controladores em linguagens de alto nível em que o desempenho em tempo real e a consistência de dados típicos dos CLP e o código baseado em modelos estão assegurados. Vários programadores podem trabalhar de forma independente uns dos outros em diferentes linguagens de programação com as suas ferramentas de desenvolvimento favoritas. O desenvolvimento de aplicações é assim significativamente acelerado. Software e aplicações Open Source podem também ser integrados flexivelmente no sistema. O novo controlador é adaptável e aberto a tecnologias futuras. A conectividade expandida através de interfaces abertas e uma ligação direta à cloud oferecem maior liberdade. O PLCnext Control distingue-se não só pela sua abertura, mas também por um CPU potente e um grande espaço de armazenamento num invólucro de pequena dimensão. Esta solução permite repensar a automação pois elimina barreiras e oferece novas possibilidades para a automação industrial.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar