Ir para a vista geral de notícias

Switches para aplicações de automação em condições ambientais adversas

12.12.2017

Novos switches da série 2200/2300 com até quatro portas de fibra de vidro  

Perfeitos para o estabelecimento de redes de fibra de vidro: os novos switches das variantes 2200 e 2300

Com as novas variantes 2200 e 2300 da família de produtos FL Switch 2000, a Phoenix Contact expande a oferta de switches geríveis para tarefas de automação.

São adequados para uma implementação flexível de redes robustas e à prova de falhas na construção de sistemas, na área de infraestruturas e processos e em aplicações marítimas. Os Switches podem ser utilizados na zona Ex 2 conforme ATEX e IECEx e possuem as aprovações de construção naval GL/DNV, ABS, LR, BV e RINA. O intervalo de temperatura ampliado de -40 °C a 70 °C e a fonte de alimentação redundante possibilitam ainda uma utilização em condições ambientais adversas. Para uma elevada taxa de transferência de dados estão disponíveis as variantes Gigabit 2300. As novas variantes possibilitam, como a família de produtos FL Switch 2000, funções para uma colocação em funcionamento simples e flexível. Para aplicações Profinet e EtherNet/IP, os switches possuem as funções de gestão necessárias.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar