Ir para a vista geral de notícias

Proteção contra sobretensão compacta

25.05.2017

Família de produtos dispositivos de proteção contra sobretensão extremamente estreitos.  

Proteção contra sobretensão extremamente estreita: TERMITRAB complete

Com a família de produtos Termitrab complete, a Phoenix Contact coloca agora no mercado os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias mais estreitos.

São adequados para aplicações MCR a partir de uma largura total de apenas 3,5 mm. Assim, os dispositivos de proteção podem proteger até 572 sinais contra sobretensões em apenas um metro de calha metálica. O dispositivo de separação integrado garante um comportamento seguro em caso de sobrecarga. Indica mecanicamente, sem energia auxiliar, o estado de cada dispositivo de proteção individual. Os módulos de sinalização remota opcionais monitorizam o estado de até 40 dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias adjacentes através de uma barreira fotoelétrica. A instalação é assim simplificada: não é necessária uma cablagem nem programação adicional dos módulos de proteção. Graças à gama de produtos específicos, estão disponíveis individualmente, conforme necessário, dispositivos de proteção em formato estreito, artigos com fichas de proteção testáveis, sinalização e módulos de sinalização remota opcionais. Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias estão disponíveis tanto com tecnologia de ligação push-in como também com tecnologia de ligação de parafuso. Também estão disponíveis com a nova separação por lâmina e para aplicações Ex.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760