Ir para a vista geral de notícias

Ligar girando manualmente

15.04.2018

Conector de placa de circuito impresso operado por alavanca LPC(H) 6  

Conector de placa de circuito impresso operado por alavanca LPC(H) 6

A Phoenix Contact torna a ligação de placa de circuitos impressos mais prática: os conectores para placas de circuitos impressos das séries LPC6 e LPCH 6 permitem ligar condutores com secções transversais de até 10 mm² facilmente sem ferramenta.

A posição inequívoca da alavanca de operação e a força de contacto definida da ligação por mola push-in possibilitam um contacto seguro dos condutores. Os conectores LPC 6 com grelha de 7,62 mm são adequados para correntes de até 41 A e tensões de até 1.000 V. A versão híbrida LPCH 6 possui ainda contactos de sinal para até 8 A e 160 V (grelha 3,81 mm). Ambas as séries oferecem uma proteção de choque conforme IEC/UL 61800-5-1. Réguas básicas com dois a quatro polos com grelha de 7,62 mm - opcionalmente também com flange central - complementam a gama.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760