Ir para a vista geral de notícias

Tablets para a utilização em exteriores ou interiores

12.10.2015

Tablet em modo retrato e paisagem  

Os tablets da nova geração adequam-se à utilização em exteriores ou interiores

A Phoenix Contact tem desenvolvido tablets industriais para utilização móvel de maneira consistente. O novo tablet (ITC) 8113 com desempenho de processador melhorado e ecrã full-HD brilhante convence tanto em exteriores como interiores.

As redes industriais modernas exigem cada vez mais passos móveis de trabalho e processos controlados à distância. Este tablet configurável não possui apenas um design atraente e acessórios abrangentes como é também optimizado para a aplicação no ambiente de serviço. Com o seu peso reduzido de 1800g é muito fácil de transportar. Este dispositivo da classe de proteção IP54, na face frontal IP65, adequa-se à utilização tanto ao ar livre como em espaços interiores. Um ecrã multitátil de 10 dedos e Windows 7 ou 8 com moderna arquitetura de processador da 4ª geração asseguram uma utilização fácil e em alto desempenho. A ligação sem fios pode ser feita por WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 classe 1 e classe 2, assim como com um módulo de comunicação de dados UMTS/LTE.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar