Ir para a vista geral de notícias

Conectores de potência robustos para aplicações Profinet

23.02.2017

Conectores de potência robustos para aplicações PROFINET  

Conectores de potência robustos para aplicações PROFINET

Os novos conectores de potência da série Push-Pull-ADVANCE da Phoenix Contact transmitem de forma segura e fiável potências de até 16 A/24 V.

O princípio de encaixe do invólucro em zinco fundido monopeça corresponde ao de um conector de dados Push-Pull. São adequados para isso os novos conectores com grau de proteção IP65/67, especialmente para a cablagem PROFINET consistente em ambientes industriais. O sistema de bloqueio integrado oferece segurança adicional, impedindo fiavelmente que o conector se solte inadvertidamente. Os conectores estão disponíveis em duas versões para diâmetros de cabo de 6,5 mm até 9,5 mm ou de 9 mm até 13 mm.


Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar