Ir para a vista geral de notícias

Invólucro electrónico universal EH com tecnologia de ligação integrada

25.09.2015

Invólucro eletrónico universal com tecnologia de ligação integrada  

Invólucro electrónico universal EH com tecnologia de ligação integrada

Com o novo sistema de invólucro universal EH, é possível conceber facilmente aplicações de equipamentos.

As sete larguras, duas alturas e as três variantes de tampa disponíveis possibilitam mais de 100 opções de combinação. Para um design orientado para a aplicação é possível integrar várias tecnologias de ligação da placa de circuitos impressos de maneira simples e confortável. Além disso a integração da placa de circuitos permite flexibilidade ao longo de qualquer orientação espacial. O invólucro electrónico pode ser trancado sem ferramentas sobre calhas metálicas ou montado de maneira clássica na parede. O campo de identificação integrado facilita a identificação directa do invólucro. Os invólucros electrónicos são feitos de ABS e cumprem os requisitos da classe de inflamabilidade HB conforme UL94. A escolha consciente de materiais assegura uma especificação de preços eficiente. A Phoenix Contact complementa com os invólucros eletrónicos da série EH o seu catálogo de produtos na área dos invólucros montáveis em calhas.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar