Ir para a vista geral de notícias

Elevada densidade de ligação em pouco espaço

15.03.2016

DFMC: elevada densidade de ligação para aplicações na tecnologia MSR  

DFMC: elevada densidade de ligação para aplicações na tecnologia MSR

Com os novos conectores para placas de circuitos impressos DFMC 0,5, ligue até 32 condutores numa altura total de apenas 10,5 mm.

Para isso, os conectores com uma matriz de 2,54 mm oferecem uma densidade de ligação até 40% superior em relação a conectores com matriz de 3,5 mm. Esta série de produtos foi concebida para correntes até 6 A e tensões até 160 V. Graças ao sistema de contacto banhado a ouro, é possível uma elevada segurança de transferência mesmo a baixas potências. Os conectores para secções transversais até 0,5 mm² possuem a prática tecnologia de ligação Push-in. As entradas integradas para verificação da tensão com pontas de teste de 0,64 mm oferecem conforto adicional. A série é complementada por invólucros básicos adequados para processos de soldadura THR e SMT.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar