Ir para a vista geral de notícias

Montar conectores para placas de circuitos impressos sem ferramentas

12.12.2017

Conectores para placas de circuitos impressos compactos para montagem de encaixe  

Conectores para placas de circuitos impressos compactos para montagem de encaixe

O novo conector para placa de circuitos impressos PTS 1,5/…CLIP da Phoenix Contact é ideal para a utilização em invólucros eletrónicos de dois componentes.

Devido à sua geometria de encaixe convencional, pode encaixar o conector compacto em matriz de 5,0 mm sem ferramenta na parte inferior do invólucro. O contacto com a placa de circuitos impressos é realizado através de réguas de pinos otimizadas a nível de custo na parte superior do invólucro. Os conectores push-in com dois a doze pinos são adequados para secções transversais de cabo de até 2,5 mm e foram concebidos para correntes de até 10 A e tensões de até 400 V (IEC).


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar