Ir para a vista geral de notícias

Módulos de expansão para controladores PLCnext Control

10.04.2019

Interface Ethernet alinhável à esquerda  

Interface Ethernet alinhável à esquerda

A partir de agora, os utilizadores podem operar requisitos ainda mais personalizados com os controladores PLCnext Control da série Axiocontrol da Phoenix Contact: com os módulos de expansão é possível adaptar as interfaces do PLCnext Control.

Estes módulos de expansão são então encaixados no lado esquerdo do controlador e operados. O primeiro módulo disponibiliza uma interface Ethernet adicional com outro endereço MAC. A configuração é feita com o software PLCnext Engineer.

No futuro, este módulo de expansão Ethernet será complementado com módulos para Interbus e Profibus específicos do bus. Ambas as variantes possuem uma funcionalidade master para a integração de elementos Interbus e Profibus existentes.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações