Ir para a vista geral de notícias

Relé eletromecânico com operação manual

26.07.2018

 Módulo de relé altamente compacto com acionamento manual bloqueável  

Módulo de relé altamente compacto com acionamento manual bloqueável

Na gama de módulos de relé PLC-Interface da Phoenix Contact existem agora também módulos com acionamento manual bloqueável com 14 mm de largura.

São especialmente adequados para uma manutenção eficiente e rápida, bem como para uma colocação em funcionamento simples.

Os módulos de relé cumprem as exigências normativas das certificações conforme UL, EAC e estão sujeitos ao grau de proteção RTII. Estão disponíveis com tecnologia de ligação push-in e de parafuso e economizam espaço no quadro de distribuição graças ao formato estreito. Enquanto módulos completos pré-montados, as tensões de entrada estão equipadas com 24 VCC, 120 e 230 VCA. Graças à modularidade, também é possível compor módulos de relé com funções avançadas.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar