Ir para a vista geral de notícias

Bornes para placas de circuitos impressos para PROFINET

21.01.2018

Bornes para placas de circuitos impressos para PROFINET  

Bornes para placas de circuitos impressos para PROFINET

A Phoenix Contact disponibiliza agora os primeiros bornes para placas de circuitos impressos para a transmissão de dados conforme PROFINET.

Os bornes para placas de circuitos impressos de quatro polos MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C e SPT 2,5 são especialmente concebidos para a ligação de condutores de par trançado com secções transversais de 0,14 mm²  a 4 mm². A ligação de condutor é realizada através de uma ligação de mola de tração (ZFKDS 1,5C), de parafuso (MKDS 1) ou push-in (SPTAF 1 e SPT 2,5). Os pontos de ligação impressos ou com código de cores permitem uma atribuição simples do condutor. Todas as versões cumprem os requisitos da diretiva PROFINET, versão 4.00, e são adequadas para a transmissão segura de dados conforme CAT5 (IEC 11801). As versões angulares da série ZFKDS 1,5C e os bornes para placas de circuitos impressos horizontais e verticais da série SPT 2,5 também estão aptas para utilização em áreas protegidas contra explosão conforme IEC 60079-7. Os bornes para placas de circuitos impressos em conformidade com PROFINET complementam os conectores de equipamento e de campo existentes como M12 ou RJ45 e oferecem soluções de ligação eficientes para equipamentos na indústria de processos como transmissor de caudal.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar