Ir para a vista geral de notícias

Clipsafe, a nova gama de caixas em polyester

31.08.2016

A gama de soluções de caixas de junção em aço inoxidável da Phoenix Contact – Clipsafe, tem agora disponível duas novas famílias. Agora também em polyester, a gama Clipsafe está especialmente orientada para aplicações em ambientes Ex ou aplicações industriais.

Existem 81 versões básicas de caixas que podem ser customizadas através de:

•Tampa ou porta
•Com ou sem janela
•Um ou dois níveis de montagem
•Tampas com dobradiça
•Acessórios de fixação
•Bucins

Para além destas opções a Phoenix Contact oferece o serviço de processamento das caixas com furações ou rasgos. Podendo, também, fornecer as caixas com Bornes ou outros equipamentos, incluindo acessórios e marcações.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar