Ir para a vista geral de notícias

Invólucros eletrónicos para Raspberry Pi

22.01.2018

Invólucros eletrónicos universais para minicomputador Raspberry Pi  

Invólucros eletrónicos universais para minicomputador Raspberry Pi

A Phoenix Contact lança no mercado um novo invólucro para o seu minicomputador Raspberry Pi.

A série UCS-RPI complementa a gama de produtos de invólucros eletrónicos universais e protege os modelos de Raspberry Pi B2 e B3 de forma fiável contra influências mecânicas e físicas. O invólucro com grau de proteção IP 40 com os tamanhos 125 mm x 87 mm e 145 mm x 125 mm estão disponíveis nas cores cinzento claro ou preto. As paredes laterais intercompatíveis dos invólucros eletrónicos possuem de fábrica aberturas para as ligações padrão dos módulos Raspberry Pi. Graças aos acessórios de montagem adequados, pode utilizar os invólucros em segurança sobre mesas e em calhas metálicas, ou montá-los diretamente na parede.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar