Ir para a vista geral de notícias

O disjuntor de proteção de equipamentos cumpre NEC Class 2

17.05.2017

Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC, configurável de 1-4 A  

CBMC 1-4 A com certificação NEC Classe 2

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrónicos CBMC compactos multicanal estão disponíveis a partir de agora com certificação NEC Classe 2 conforme UL 1310.

A certificação permite a criação de até quatro circuitos com uma potência limitada de 100 VA. Se um sistema ou máquina for operado no mercado americano, é necessário que esteja construído e certificado de acordo com UL. Graças à certificação NEC Classe 2 do disjuntor de proteção de equipamentos é possível utilizar consumidores e cabos sem certificação UL. Mesmo assim, o sistema cumpre os requisitos da UL.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar