Ir para a vista geral de notícias

Novo acumulador de energia com longos tempos de autonomia

12.12.2017

Acumulador de energia UPS-BAT/LI-ION  

Acumulador de energia com tecnologia de lítio e fosfato férrico e elevada vida útil, mesmo com longos tempos de autonomia

Utilize o novo acumulador de energia UPS-BAT/LION da Phoenix Contact com 924 Wh e tecnologia de lítio e fosfato de ferro em conjunto com a fonte de alimentação QUINT UPS com IQ Technology.

Tanto no modo paralelo à prontidão como no modo cíclico, apresenta uma longa vida útil especialmente com tempos de autonomia longos. O acumulador de energia também funciona fiavelmente a temperaturas extremas entre -25 °C e + 60 °C. Em conjunto com a fonte de alimentação inteligente QUINT UPS, o dispositivo garante uma elevada disponibilidade do seu sistema. Uma unidade de controlo mantém uma comunicação constante com a fonte de alimentação. É assim possível uma monitorização contínua e uma gestão inteligente do acumulador de energia. A deteção automática e a possibilidade de substituir a bateria sem ferramentas durante o funcionamento permitem uma instalação rápida.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar