Ir para a vista geral de notícias

Bornes para placas de circuitos impressos com o mesmo tamanho com diferentes tecnologias de ligação

15.04.2018

Bornes para placas de circuitos impressos com ligação de parafuso ou por mola push-in com o mesmo formato  

Bornes para placas de circuitos impressos com ligação de parafuso ou por mola push-in com o mesmo formato

Os bornes para placa de circuitos impressos TDPT com o mesmo formato permitem desenvolver dispositivos específicos para o mercado com design unificado.

Devido ao tamanho idêntico, pode optar flexivelmente por ligação por mola push-in ou de parafuso,mantendo o design das suas placas de circuitos impressos e dispositivos. Os bornes para placas de circuitos impressos estão disponíveis nos tamanhos de grelha de 5,08 mm, 6,35 mm e 10,16 mm e são adequados para secções transversais de condutor de 0,2 mm² a 16 mm². Dependendo da grelha e da secção transversal da ligação, os bornes para placas de circuitos impressos podem transmitir correntes de até 76 A e tensões de até 1.000 V. Todas as versões oferecem uma proteção de choque conforme IEC/UL 61800-5-1.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar