Ir para a vista geral de notícias

Passagem fácil de cabos e condutores até à porta do quadro de distribuição

30.05.2017

Sistema de passagem de cabos CGS  

Passagem fácil de cabos e condutores até à porta do quadro de distribuição

O sistema de passagem de cabos CGS com braço articulado da Phoenix Contact facilita-lhe a instalação segura de condutores, cabos, cabos multicondutores na porta do quadro de distribuição ou na moldura de suporte articulada.

Abra e feche as articulações rotativas patenteadas sem ferramenta e insira os seus cabos, incluindo os conectores, através das articulações. Relativamente à montagem com mangas de cabos este é um processo mais simples e economiza tempo. Acima de tudo, o sistema de passagem de cabos está preparado para cabos e fios padrão com conectores montados. Os danos em fios provocados pela abertura e pelo encerramento da porta são evitados, uma vez que o movimento e a flexão estão predefinidos pelo ângulo de rotação até 180°. As coberturas oferecem proteção adicional aos seus cabos e também agrupamento de condutores. Garante o elemento de tração através de abraçadeiras convencionais para cabos. As possibilidades de marcação de grande superfície na ponte para cabos garantem a clareza. Facilite a sua construção, planeando e representando o sistema de passagem de cabos no sistema CAD de forma diferente das mangueiras de cabos. Deste modo, os seus comprimentos de cabos são predefinidos e também planeáveis.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760