Ir para a vista geral de notícias

Sistema de gestão de entrada e saída de cabos para uma montagem rápida de cabos sem conector

19.02.2016

CES Multigates  

Blocos de passagem de cabos reforçados com metal CES Multigates

Para além da moldura CES para cabos com conector, a Phoenix Contact tem agora a solução para cabos sem conectores: CES Multigates.

Os novos blocos reforçados a metal são a resposta às necessidades de rapidez, competitividade e poupança de espaço no que toca à gestão de entrada / saída de cabos. Até 37 cabos podem ser devidamente acomodados. Graças à sua concepção, assegura o IP66/67 e amplitudes de temperatura de funcionamento contínuo de -40°C a +100°C, podendo ser aplicados no exterior à intempérie. São produzidos de material de classe de inflamabilidade de acordo com o UL 94, de V0 e resistentes a óleos. Por conseguinte, também são adequados para aplicações robustas. A amplitude de diâmetros exterior de cabo é de 5 a 60 mm. De montagem fácil e robusta são a melhor escolha para poupar tempo na instalação. Os blocos de passagem de cabos, em combinação com placas modulares, são diretamente montados no fundo de um quadro de distribuição.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar