Ir para a vista geral de notícias

Fonte de alimentação robusta com 40 A para condições ambientais adversas

23.02.2017

Fonte de alimentação TRIO POWER com 40 A  

TRIO POWER: fonte de alimentação de 40 A para maior potência

Garanta uma alimentação fiável dos seus consumidores mesmo em condições ambientais adversas com as novas variantes da gama de fontes de alimentação TRIO POWER da Phoenix Contact.

O novo dispositivo de 40 A é, tal como o seu predecessor, extremamente robusto a nível elétrico e mecânico. A elevada disponibilidade da instalação tem a máxima prioridade para todas as máquinas e sistemas. A fonte de alimentação TRIO POWER oferece para isso o boost dinâmico, que inicia mesmo cargas pesadas com 60 A e assim 150% da corrente nominal durante cinco segundos. O design robusto com elevada rigidez dielétrica, os elevados valores MTBF (Mean Time Between Failure) de mais de um milhão de segundos e a monitorização ativa com DC-OK-LED e contacto de sinal isento de potencial garantem uma alimentação segura de todos os consumidores de 24 V CC ligados. A cablagem sem ferramenta com a ligação push-in economiza tempo na instalação. Com uma largura total de 110 mm, oferece espaço no quadro de distribuição para o dispositivo de 40 A trifásico.  O amplo intervalo de temperatura de -25 °C a 70 °C garante uma elevada flexibilidade de utilização. Tanto o amplo intervalo de tensão de entrada de 320 a 575 V CA como o vasto conjunto de aprovações possibilita a utilização em todo o mundo.


Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar