Ir para a vista geral de notícias

Painéis de marshalling compactos para módulos RJ45

10.10.2017

Painéis de marshalling compactos de 19  

Painéis de marshalling compactos de 19" para RJ45

Os novos painéis de marshalling de 19" da Phoenix Contact oferecem uma elevada densidade de integração com até 24 módulos de ligação RJ45 numa unidade de altura.

São assim adequados para uma cablagem de dados eficiente na automação industrial e de edifícios. Os painéis de marshalling em cinzento ou preto foram desenvolvidos para a ligação de módulos de 10 Gbit/s. Os módulos de tomada disponíveis individualmente conforme CAT6A podem ser montados sem ferramenta especial, encaixados de forma fácil nos painéis de marshalling e marcados individualmente com faixas de identificação.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar