Ir para a vista geral de notícias

Novo acoplador de bus para controladores EtherNet/IP

24.02.2016

Acoplador de bus Axioline F para EtherNet/IP™  

O novo acoplador de bus liga o Axioline F a um controlador Ethernet/IP™

A partir de agora, um novo acoplador de bus para EtherNet/IP amplia o sistema de I/O Axioline F da Phoenix Contact. O acoplador de bus certificado pela ODVA liga o sistema de I/O Axioline F a um controlador Ethernet/IP.

Graças ao switch de duas portas integrado, o acoplador de bus permite criar facilmente uma topologia linear ou em estrela. Os interruptores de codificação rotativos para a configuração rápida do endereço de IP e a atualização simples do firmware através de TFTP complementam as características do novo acoplador de bus. À semelhança deste sistema de I/O, em geral, também o novo acoplador de bus se caracteriza pelo seu tipo de cablagem confortável através da tecnologia de ligação push-in. Esta tecnologia permite ligar os condutores para a tensão de alimentação sem ferramenta nos pontos de ligação do módulo. A imunidade especialmente elevada, bem como a robustez elevada face a cargas mecânicas, como choques até 30 g, tornam o Axioline F num sistema de I/O fiável.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar