Ir para a vista geral de notícias

Sistema I/O para o quadro de comando - Inline disponibiliza agora ainda mais variedade

03.05.2016

Módulos I/O  

Módulos I/O para quadro de comando

Inline é a gama de módulos I/O flexível até ao último detalhe. Um acoplador bus com formato novo e inovador e três outros módulos I/O completam a grande variedade de componentes. Com o borne de isolamento consegue agora expandir a estação I/O Inline existente com componentes de segurança intrínseca.

Vantagens:

  • Elevada flexibilidade, graças à grande variedade de módulos I/O, módulos de função, acopladores bus e controladores
  • A largura estreita e o número de canais por módulo poupam espaço no quadro de comando
  • Certificações internacionais, bem como módulos Safety e Ex i permitem um vasto campo de aplicação
  • Pacote de software para planear, configurar e programar

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760