Ir para a vista geral de notícias

Arrancadores de motor híbridos para I/O-Link

21.11.2017

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON com interface IO-Link  

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON com interface IO-Link

Com os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON, é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro.

As novas variantes com interface I/O-Link que podem ser interligadas permitem uma comunicação contínua entre o nível de campo e de comando, facilitando assim a transferência de dados de processo como, por ex., mensagens de diagnóstico ou corrente de motor.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760