Ir para a vista geral de notícias

Alicate de cravação com o máximo conforto de utilização

22.02.2016

Alicate de cravação autoajustável  

Processo de trabalho eficiente e fácil com o CRIMPFOX Centrus

Com o CRIMPFOX Centrus, a Phoenix Contact disponibiliza um alicate de cravação autoajustável para terminais ponteira que possibilita um processo de trabalho eficiente e fácil.

Graças ao design ergonómico e à mecânica melhorada, facilita a cravação segura em termos de processo de terminais ponteira. O alicate de cravação compacto adapta-se bem a qualquer uma das mãos graças aos punhos particularmente pequenos, podendo assim ser utilizado com grande conforto. A força necessária para um resultado de cravação excelente pode ser reduzida em até 30% com este novo conceito de alicate. Assim, também as forças de retorno geradas ao abrir o alicate são reduzidas significativamente. A gama de produtos inclui dois tamanhos, cada um com formatos de cravação quadrados ou hexagonais abrangendo um intervalo de secção transversal de 0,14 a 6 mm² ou 0,14 a 10 mm². A cobertura resistente da cabeça do alicate também é útil, pois protege a ferramenta contra danos devido a quedas e influências mecânicas. O alicate de cravação facilita a cravação de terminais ponteira isolados, não isolados e Twin em todos os níveis e oferece uma melhoria do conforto, da eficiência e da qualidade.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar