Ir para a vista geral de notícias

Segurança extremamente precisa para Modbus/TCP

12.12.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Para os routers de segurança MGuard da Phoenix Contact existe a nova licença Modbus Inspector com a qual a comunicação Modbus/TCP entre máquinas é ainda mais segura.

Se a licença estiver instalada nos routers de segurança da classe 4000, as regras da comunicação Modbus/TCP podem ser configuradas de forma extremamente precisa. Este módulo de Deep Package Inspection permite definir direitos de acesso não só ao nível dos endereços IP e portas, mas também nos códigos de função e registos utilizados dentro do protocolo modbus. O Modbus Inspector é compatível com o conceito Defense in Depth conforme ISA-99 e IEC 62443 e aumenta a segurança de máquinas e sistemas que comunicam através de Modbus/TCP.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760