Ir para a vista geral de notícias

Novos conectores de equipamento para aplicações Profinet

15.07.2018

Novos conectores de equipamento para aplicações PROFINET  

Novos conectores de equipamento para aplicações PROFINET

Os novos conectores de equipamento M12 para aplicações Profinet da Phoenix Contact complementam a abrangente série de conectores de potência M12 POWER

Os conectores são montáveis ou pré-montados com fios e permitem a transmissão de correntes contínuas e alternadas elevadas em pouco espaço.  Os conectores circulares com codificação L possuem certificação Profinet e foram concebidos para aplicação CC com quatro ou cinco contactos (4+FE) e potências de 16 A/63 V. As versões montáveis estão disponíveis como variantes de peça única para processos de solda por onda ou como conector de duas peças para processo de soldadura por refusão. As versões pré-montadas possuem fios de 1,5 mm² ou 2,5 mm² e são adequadas para montagem na parede posterior ou anterior.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar