Ir para a vista geral de notícias

Configurar individualmente soluções de bloco de distribuição Push-in

20.04.2018

Configurador PTFIX baseado na web  

Criar produtos com as características pretendidas a nível de número de polos, tipo de montagem, cor e marcação de forma guiada com facilidade

O sistema de distribuição de potencial PTFIX também está agora disponível com ligação push-in de 4 mm². Combine e monte os blocos de forma personalizada.

Conforme o tipo, estão disponíveis com seis, 12 e 18 ligações em onze variantes de cor diferentes. Para além da montagem em calha clássica em NS15 e NS35, também obtém um adaptador de flange para montagem direta e variantes para montagem adesiva universal. Uma outra novidade são os blocos de 2,5 mm² eletricamente seccionados cuja composição permite um elevado grau de personalização. Estes elementos representam, com dois polos, a unidade menor possível. Podem ser combinados entre si e com todos os outros tipos de bloco da mesma secção transversal nominal. Com o novo configurador PTFIX baseado na web, pode criar produtos com as características pretendidas a nível de número de polos, tipo de montagem, cor e marcação de forma guiada com facilidade. A configuração contribui para um processo simples de encomenda graças a uma ligação integrativa à E-Shop da Phoenix Contact.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar