Ir para a vista geral de notícias

Condutor luminoso para invólucros eletrónicos

15.03.2016

Condutor luminoso para invólucros eletrónicos  

Condutor luminoso para invólucros eletrónicos

Gostaria de montar díodos luminosos com o processo de soldadura SMD automatizado em placas de circuitos impressos e implementar indicações de estado no seu aparelho ocupando também pouco espaço?

Os novos condutores luminosos HS LC eliminam a necessidade de utilizar uma placa de circuitos impressos adicional para os díodos luminosos. Isto permite indicações de estado independentes do alinhamento da placa de circuitos impressos. É possível optar por versões horizontais e verticais para indicações de estado circulares ou quadradas. Os condutores luminosos são compatíveis com as famílias de invólucro EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO e BC, e podem ser montados facilmente na placa de circuitos impressos com pinos de pressão. Para uma elevada flexibilidade estão disponíveis versões para indicações únicas ou até 40 vezes.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar