Ir para a vista geral de notícias

Borne de passagem de corrente elevada para até 232 A

12.12.2017

Novo borne de passagem de corrente elevada para até 232 A  

Novo borne de passagem de corrente elevada para até 232 A

A Phoenix Contact expande a sua oferta de bornes de passagem de corrente elevada de alto desempenho com ligação de parafuso:

O novo borne de passagem UW95 é especialmente adequado para grandes secções transversais de condutor de 25 mm² a 95 mm². Os bornes com um polo ligáveis em série podem transmitir de forma segura e fiável correntes de até 232 A e tensões de até 1000 V (600 V UL). O borne de passagem pode ser montado sem ferramenta em recortes de invólucro apropriados e é adequado para espessuras de parede de 1 mm a 5 mm. Estão disponíveis versões com saída de condutor horizontal ou vertical para diferentes aplicações. As variantes de encapsulamento garantem uma estanqueidade fiável mesmo com massas de encapsulamento de baixa viscosidade.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar