Ir para a vista geral de notícias

Invólucro portátil para aparelhos de comando portáteis

10.05.2017

Invólucro portátil para aparelhos de comando portáteis  

Invólucro portátil para aparelhos de comando portáteis

Com a série de produtos HCS, a Phoenix Contact apresenta novos invólucros eletrónicos especialmente para dispositivos móveis da tecnologia de medição e verificação.

Os invólucros de campo ergonómicos em cinco tamanhos diferentes permitem a integração fácil de ecrãs LC ou teclados de película. Os invólucros em plástico ABS resistente a impactos estão construídos modularmente e podem ser montados de forma excecionalmente fácil e rápida. Graças ao grau de proteção aumentado até IP54, o invólucro é adequado para diferentes áreas de utilização na logística, distribuição ou na indústria automóvel ou de processos.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar