Ir para a vista geral de notícias

Impressora a cores LED UV industrial

20.04.2018

BLUEMARK ID COLOR, impressora a cores LED UV industrial  

Processo de impressão LED UV para marcações de alta qualidade imediatamente utilizáveis

A nova geração de impressoras Bluemark ID da Phoenix Contact é a sua solução All-in-One para a marcação industrial.

A impressora CMYK ecológica BLUEMARK ID COLOR permite efetuar marcações não só monocromáticas mas também aproveitar todas as vantagens da impressão a cores. O inovador processo de impressão LED UV possibilita marcações de alta qualidade imediatamente utilizáveis. Graças à resolução de impressão dimensionável, pode regular o consumo de fluido e a velocidade de impressão de forma ideal para a sua aplicação. O software de marcação integrado apoia-o durante todo o processo de impressão. Introduza os dados de impressão diretamente através do ecrã tátil a cores de 7". Os menus intuitivos permitem uma operação especialmente fácil.

Para além de plástico nos formatos UC, UCT e US, com os dispositivos BLUEMARK ID também pode marcar materiais de marcação de alumínio. O portfólio de materiais com mais de 1300 materiais de marcação oferece soluções para cada aplicação. A entrada frontal opcional permite uma colocação de material flexível. A função automática de empilhamento permite que a BLUEMARK ID COLOR processe mais de 14.000 marcadores (impressão a cores) ou 21.000 marcadores (impressão monocromática) por hora. A integração da impressora na sua estrutura de sistema existente é facilmente realizada através das interfaces integradas.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760