Ir para a vista geral de notícias

Router com nova funcionalidade de segurança

01.09.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: a nova figura de proa a nível de segurança da Phoenix Contact

O router de segurança MGuard RS4000 TX/TX-P da Phoenix Contact oferece um intervalo de temperatura ampliado e uma certificação ATEX e IECEx.

Além disso, a partir do firmware 8.5, estão disponíveis mais funções de segurança de fábrica neste produto. Entre eles estão o Deep Package Inspection Module para OPC Classic e Modbus/TCP para possibilitar uma proteção exata da respetiva comunicação e as funções de redundância de Firewall com e sem VPN. É também emitida uma licença 250-VPN para poder comunicar simultaneamente com até 250 parceiros, bem como o CIFS Integrity Monitoring para proteger sistemas não atualizáveis. A aquisição de um certificado de licença mGuard individual deixa assim de ser necessário com este produto. O router de segurança pode ser projetado num conceito Defense in Depth de acordo com ISA-99 e IEC 62443 e protege fiavelmente pequenas e grandes redes de produção.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar