Ir para a vista geral de notícias

Conectores modulares em molduras snap-in

11.05.2016

Acessórios modulares para conectores industriais  

Transmitir sinais, potência, dados e ar comprimido de forma segura

Os novos acessórios de contacto HEAVYCON modular para potência, sinais e dados podem ser montados de forma simples e confortável.

Os módulos são encaixados nas novas molduras snap-in e posicionados e fixados com precisão através de molas de fixação. É possível inserir também posteriormente módulos contactados em invólucros de montagem já montados. Os módulos Power com 5 polos com tecnologia de ligação Push-in permitem uma instalação simples e rápida. O condutor com terminal ponteira é inserido diretamente no módulo. Para a transmissão de dados segura, estão disponíveis módulos de dados RJ45 para cabos patch e conectores industriais RJ com tecnologia de ligação rápida QUICKON. Os cabos de fibra ótica pré-montados com contactos SC e LC podem ser utilizados nos módulos de fibra ótica correspondentes. A montagem rápida dos módulos e a tecnologia de ligação otimizada permitem reduzir o tempo de instalação em até 40%. É possível combinar de forma flexível vários módulos numa moldura. HEAVYCON modular oferece, para cada aplicação, o conector ideal.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar