Ir para a vista geral de notícias

Novas I/O: mais funções em menos espaço

10.04.2019

Módulos mistos Axioline F  

Novos módulos I/O compactos com grande diversidade de funções

A partir de agora, módulos de entrada e saída compactos com funções digitais e analógicas expandem a série do sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact para quadros de comando.

Os novos módulos mistos combinam a elevada precisão de um sistema I/O de modularidade fina com a robustez de um sistema I/O de modularidade em bloco Axioline F. Todos os novos módulos distinguem-se por uma elevada variedade de funções num invólucro compacto com 35 mm de largura. São especialmente apropriados para aplicações menores que exigem menos disponibilidade I/O. A vantagem é a combinação de entradas e saídas num módulo. Estas reduzem a quantidade de módulos necessária numa estação I/O e simultaneamente o espaço necessário. À semelhança do sistema I/O Axioline F, também estes novos módulos se caracterizam pelo seu tipo de cablagem especialmente simples através da tecnologia de ligação push-in.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760