Ir para a vista geral de notícias

Novas variantes de tensão para alimentação fiável

04.12.2017

Fontes de alimentação TRIO POWER  

Novas variantes de tensão da robusta fonte de alimentação TRIO POWER

Efetue uma alimentação fiável dos seus consumidores mesmo em condições ambientais adversas com as novas variantes de tensão da gama de fontes de alimentação TRIO POWER.

As novas variantes incluem, cada uma, dois dispositivos de 12 e 48 V com 5 e 10 A de corrente de saída, especialmente adequados para aplicações na telecomunicação e no fabrico de máquinas. Tal como os seus predecessores, são extremamente robustas a nível elétrico e mecânico. As fontes de alimentação TRIO POWER oferecem o boost dinâmico, que inicia fiavelmente mesmo cargas pesadas com 150% da corrente nominal durante cinco segundos. O design robusto com elevada rigidez dielétrica e resistência a choques e vibrações, os elevados valores MTBF (Mean Time Between Failure) de mais de um milhão de segundos e a monitorização ativa com DC OK-LED e contacto de relé isento de potencial garantem uma alimentação segura de todos os consumidores ligados. A cablagem sem ferramenta com a ligação push-in economiza tempo na instalação. Economize espaço no quadro de distribuição graças ao formato compacto com 35 a 68 mm de largura. O amplo intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C garante uma elevada flexibilidade de utilização. Tanto o amplo intervalo de tensão de entrada de 85 a 264 V CA como o vasto conjunto de aprovações possibilita ainda a utilização em todo o mundo.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar